??
Výběr CAD modelu
K1329.06X10
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1329 - Šroub s kulovou hlavou v provedení Hygienic DESIGN
Kusovník
K1329.06X10
BESTKIPP
Objednací číslo
K1329.06X10
MATERIAL
Povrch základního tělesa
nerezová ocel A4
D
Průměr
M6 mm
D1
Průměr
17 mm
K
Výška
5.0 mm
T
Vzdálenost
1.5 mm
SW
Průměr
10 mm
R1
Průměr
10.0 mm
L
Délka
10 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0000 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
EAN
Číslo EAN KIPP
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions